Schroef voor verbindingscomponenten

Bestelnr.: SV 9676967

Voor de verbinding tussen een aansluitbeugel en een verbindingsset (3- en 4-polig toepasbaar).

Bestelnr.:
SV 9676967
Product omschrijving
Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingssets.
Materiaal
Staal, verzinkt
Levering
Incl. 8 moeren en 16 spanringen
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 60 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,504 kg
Brutogewicht
0,509 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177625884
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Schroefverbinding M10x60 tbv Maxi-PLS 1600/2000/3200, 2 rails per fase, stalen schroeven, verzinkt
Documentatie
Handleiding