Schroefdraadbouten voor glijmoeren

Artikelnummer: SV 9676973

Voor de bevestiging van aansluitcomponenten, zoals bijv. kabelschoenen.

Artikelnummer:
SV 9676973
Product omschrijving
Voor individuele aansluitmogelijkheden.
Materiaal
Staal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 55 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,328 kg
Brutogewicht
0,337 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177606982
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Product omschrijving
SV Schroefdraadbouten M10x55 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding