Schroefdraadbouten voor glijmoeren

Bestelnr.: SV 9676976

Voor de bevestiging van aansluitcomponenten, zoals bijv. kabelschoenen.

Bestelnr.:
SV 9676976
Product omschrijving
Voor individuele aansluitmogelijkheden.
Materiaal
Staal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 70 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,384 kg
Brutogewicht
0,393 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177606999
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Product omschrijving
SV Schroefdraadbouten M10x70 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding