Schroefdraadbouten voor glijmoeren

Bestelnr.: SV 9676981

Voor de bevestiging van aansluitcomponenten, zoals bijv. kabelschoenen.

Bestelnr.:
SV 9676981
Product omschrijving
Voor individuele aansluitmogelijkheden.
Materiaal
Staal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Schroefdraadlengte: 40 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,409 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177606913
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Product omschrijving
SV Schroefdraadbouten M12x40 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding