- Bestelnr.:
- SV 9676986
- Product omschrijving
- Voor individuele aansluitmogelijkheden.
- Materiaal
- Staal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 60
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
Schroefdraadlengte: 70 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,568 kg
- Brutogewicht
- 0,59 kg
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177606944
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Product omschrijving
- SV Schroefdraadbouten M12x70 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
- Documentatie
- Handleiding