Schroefdraadbouten voor glijmoeren

Bestelnr.: SV 9676987

Voor de bevestiging van aansluitcomponenten, zoals bijv. kabelschoenen.

Bestelnr.:
SV 9676987
Product omschrijving
Voor individuele aansluitmogelijkheden.
Materiaal
Staal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 60
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Schroefdraadlengte: 80 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,645 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177606951
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Product omschrijving
SV Schroefdraadbouten M12x80 mm voor Maxi-PLS, individuele aansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie