NH-zekeringlastscheiderstrook

Bestelnr.: SV 9677010

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 9677010
Uitvoering
1-polig schakelbaar
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte
00
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M8
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning
800 V (AC), 3~
Nominale stroom max.
160 A
Opmerking
Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw
Ja
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 670 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 95 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,44 kg
Brutogewicht
2,64 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,6
Douanetariefnummer
85365080
EAN
4028177705463
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Product omschrijving
SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 00, 160 A, 800 V, 3-polig, schroef M8, 185 mm, 1-polig schakelbaar, voor de inbouw van stroomtransformatoren
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions