- Bestelnr.:
- SV 9677025
- Uitvoering
- 3-polig schakelbaar
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
- Voor NH-grootte
- 00
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale spanning
- 800 V (AC), 3~
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Opmerking
- Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Voor stroomtrafo-inbouw
- Ja
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 670 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,62 kg
- Brutogewicht
- 2,66 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,606
- Douanetariefnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177707108
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Product omschrijving
-
SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 00, 160 A, 800 V, 3-polig, frameklem, 185 mm, voor de inbouw van stroomtransformatoren