NH-lastscheiderstrook

Bestelnr.: SV 9677060

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 9677060
Uitvoering
3-polig schakelbaar
Mogelijkheden
Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme
Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte
00
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M8
Installation type
Klembevestiging
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning
800 V (AC), 3~
Nominale stroom max.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw
Ja
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 676 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 95 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,12 kg
Brutogewicht
5,14 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,072
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177806689
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 00, 160 A, 800 V, 3-polig, schroef M8, 185 mm, afgaande aansluiting aan de onderzijde, klembevestiging
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions