3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.
- Artikelnummer:
- SV 9677200
- Uitvoering
- 3-polig schakelbaar
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper - Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016 - Voor NH-grootte
- 2
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- bout M12
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale spanning
- 800 V (AC), 3~
- Nominale stroom max.
- 400 A
- Opmerking
- Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Voor stroomtrafo-inbouw
- Ja
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 670 mm - Aansluiting van ronde aders
- 6 ‐ 240 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,97 kg
- Brutogewicht
- 5,06 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,73
- Douanetariefnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177705517
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Product omschrijving
- SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 2, 400 A, 800 V, 3-polig, bout M12, 185 mm, voor de inbouw van stroomtransformatoren
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions