NH-zekeringlastscheiderstrook met elektronische zekeringbewaking

Bestelnr.: SV 9677215

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 9677215
Uitvoering
3-polig schakelbaar
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte
2
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
bout M12
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning
400 V, 3~
Nominale stroom max.
400 A
Opmerking
Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw
Ja
Afmetingen
Breedte: 100 mm
Hoogte: 830 mm
Aansluiting van ronde aders
6 ‐ 240 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,93 kg
Brutogewicht
6,33 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,73
Douanetariefnummer
85365080
EAN
4028177705531
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Product omschrijving
NH-Zekeringlastscheiderstrook DIN2, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, boven-/onderaansluiting bout M12, met elektronische zekeringbewaking
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie