NH-lastscheiderstrook

Bestelnr.: SV 9677260

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Bestelnr.:
SV 9677260
Uitvoering
3-polig schakelbaar
Mogelijkheden
Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme
Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte
2
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
onder
Aansluiting (elektrisch)
Schroef M12
Installation type
Schroefbevestiging
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning
690 V (AC), 3~
Nominale stroom max.
400 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 100 mm
Hoogte: 772 mm
Aansluiting van ronde aders
6 ‐ 240 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,82 kg
Brutogewicht
12,22 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
3,685
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177806771
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Product omschrijving
NH-Lastscheiderstrook DIN2, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, onderaansluiting bout M12, schroefbevestiging
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie