- Bestelnr.:
- SV 9677360
- Uitvoering
- 3-polig schakelbaar
- Mogelijkheden
- Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme
- Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
- Voor NH-grootte
- 3
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- onder
- Aansluiting (elektrisch)
- Schroef M12
- Installation type
- Schroefbevestiging
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale spanning
- 800 V (AC), 3~
- Nominale stroom max.
- 630 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 772 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 6 ‐ 240 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12,7 kg
- Brutogewicht
- 13,2 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 4,717
- Douanetariefnummer
- 85361090
- EAN
- 4028177806801
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Product omschrijving
-
NH-Lastscheiderstrook DIN3, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, onderaansluiting bout M12, schroefbevestiging