Afdekking aansluitruimte voor NH-zekeringlastscheiderstroken/NH-lastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677400

Voor het garanderen van de aanrakingsbeveiliging in het kabelaansluitingsdeel.

Bestelnr.:
SV 9677400
Product omschrijving
Extra aansluitruimte afdekking voor het garanderen van aanrakingsbescherming in het kabelaansluitingsbereik bij het gebruik van kabelschoenen met lange pershulzen.
Materiaal
Polycarbonaat
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Voor bouwgrootte
00
Geschikt voor bestelnr.
9677.0X0
9677.0X5
Afgaande aansluiting
onder
Opmerking
Bij het gebruik van NH-zekeringlastscheiderstroken met afgaande aansluiting boven is het gebruik van de afdekking voor de aansluitruimte strikt noodzakelijk
Opmerking
Toepassing ook mogelijk bij NH-lastscheiderstroken met kabelaansluiting aan de bovenzijde
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,16 kg
Brutogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177705128
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afdekking aansluitruimte tbv 96770x0/96770x5, afgaande aansluiting onder, bouwgrootte 00
Documentatie
Handleiding