Afdekking aansluitraam, achterzijde voor NH-lastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677402

Voor het garanderen van de aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van het kabelaansluitbereik bij toepassing van kabelschoenen met lange pershulzen.

Bestelnr.:
SV 9677402
Product omschrijving
Voor het garanderen van de aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van het kabelaansluitbereik bij toepassing van kabelschoenen met lange pershulzen. In combinatie met een afdekking van het aansluitraam aan de voorzijde (9677.400/.410) wordt hierdoor een rondom lopende aanrakingsbeveiliging van de aansluitruimte bereikt.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Voor bouwgrootte
00
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,085 kg
Brutogewicht
0,086 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afdekking aansluitraam, achterzijde voor NH-lastscheiderstroken, bouwgrootte 00, polyamide, RAL 7035