Voor het garanderen van de aanrakingsbeveiliging in het kabelaansluitingsdeel.
- Artikelnummer:
- SV 9677405
- Product omschrijving
- Extra aansluitruimte afdekking voor het garanderen van aanrakingsbescherming in het kabelaansluitingsbereik bij het gebruik van kabelschoenen met lange pershulzen.
- Materiaal
- Polycarbonaat
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Voor bouwgrootte
- 00
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- Afgaande aansluiting
- boven
- Opmerking
- Bij het gebruik van NH-zekeringlastscheiderstroken met afgaande aansluiting boven is het gebruik van de afdekking voor de aansluitruimte strikt noodzakelijk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,19 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177705142
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Product omschrijving
- SV Afdekking aansluitruimte tbv 9677000/9677010/9677015/9677025, afgaande aansluiting boven, bouwgrootte 00
- Documentatie
- Handleiding