Afdekstrook voor NH-zekeringlastscheiderstroken/NH-lastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677407

Voor het realiseren van een montagevlak voor de individuele toepassing van een aanrakingsbeveiliging aan de voorzijde.

Bestelnr.:
SV 9677407
Product omschrijving
Voor het realiseren van een montagevlak voor de individuele toepassing van een aanrakingsbeveiliging aan de voorzijde. De montage vindt plaats aan de zijkant van de NH-strookbehuizing.
Materiaal
hard-PVC
Kleur
RAL 7035
Voor bouwgrootte
00 - 3
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Afdekstrook voor NH-zekeringlastscheiderstroken/NH-lastscheiderstroken tbv 9677xxx, bouwgrootte 00-3
Databladen
Algemene technische informatie