- Bestelnr.:
 
- SV 9677410
 
- Product omschrijving
 
- Extra aansluitruimte afdekking voor het garanderen van aanrakingsbescherming in het kabelaansluitingsbereik bij het gebruik van kabelschoenen met lange pershulzen. 
 
- Materiaal
 
- Polycarbonaat
Vlamdovend volgens UL 94-V0  
- Voor bouwgrootte
 
- 1 - 3 
 
- Geschikt voor bestelnr.
 
- 9677.1X0 
 
- 9677.1X5 
 
- 9677.2X0 
 
- 9677.2X5 
 
- 9677.300 
 
- 9677.310 
 
- 9677.3X5 
 
- Afgaande aansluiting
 
- boven/onder 
 
- Opmerking
 
- Bij het gebruik van NH-zekeringlastscheiderstroken met afgaande aansluiting boven is het gebruik van de afdekking voor de aansluitruimte strikt noodzakelijk 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,22 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,32 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 85472000 
 
- EAN
 
- 4028177705159 
 
- ETIM 9
 
- EC001638 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142116 
 
- Product omschrijving
 
- 
SV Afdekking aansluitruimte tbv 96771x0/96771x5/96772x0/96772x5/96773x0/96773x5, afgaande aansluiting boven/onder, bouwgrootte 1-3