Afdekking voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677415

Voor het verhogen van de aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van de NH-zekeringlastscheiderstrook in het bovenste gedeelte bij montage op een 185 mm-railsysteem met afdekstroken.

Bestelnr.:
SV 9677415
Product omschrijving
Voor het verhogen van de aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van de NH-zekerings-lastscheiderstrook in het bovenste gedeelte bij montage op een 185 mm-railsysteem met aanrakingsbeveiliging.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Voor bouwgrootte
1 - 3
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,112 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Extra afdekking IP2X tbv NH-lastscheiders aan achterzijde