Microschakelaars voor NH-lastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677418

Voor het signaleren van de schakelstand van het NH-apparaat (schakeldeksel).

Bestelnr.:
SV 9677418
Product omschrijving
Voor het signaleren van de schakelstand van het NH-apparaat (schakeldeksel).
Levering
Incl. houder
Nominale stroom max.
5 A
Voor bouwgrootte
00 - 3
Nominale spanning
250 V
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,013 kg
Brutogewicht
0,014 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Microschakelaars voor NH-lastscheiderstroken, voor signaleren van schakelstand, bouwgrootte 00-3