Klemdeel voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677420

Voor het rechtstreeks aansluiten van ronde aders.

Bestelnr.:
SV 9677420
Product omschrijving
Voor het rechtstreeks aansluiten van ronde aders.
Materiaal
Messing
Oppervlak
Vertind
Voor bouwgrootte
00
Geschikt voor bestelnr.
9677.000
9677.010
9677.015
Aansluiting van ronde aders
10 ‐ 95 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,099 kg
Brutogewicht
0,13 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177705166
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Klemdeel voor NH-zekeringlastscheiderstroken voor bouwgrootte 00, aansluiting van ronde aders 10-95 mm², messing, vertind
Documentatie
Handleiding