V-aansluitklemmen voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677430

Voor het rechtstreeks aansluiten van ronde aders.

Bestelnr.:
SV 9677430
Product omschrijving
Voor het rechtstreeks aansluiten van ronde aders.
Materiaal
Messing
Oppervlak
Vertind
Voor bouwgrootte
1/2
Geschikt voor bestelnr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
Aansluiting van ronde aders
70 ‐ 240 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,354 kg
Brutogewicht
0,368 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,067
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177705173
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV V-aansluitklemmen voor NH-zekeringslastscheiderstroken voor bouwgrootte 1/2, aansluiting van ronde aders 70-240 mm², messing, vertind
Documentatie
Handleiding