Frameklem voor NH-lastscheiderstroken

Artikelnummer: SV 9677435

Voor het ombouwen van de NH-lastscheiderstrook naar een frameklemaansluiting voor ronde aders.

Artikelnummer:
SV 9677435
Product omschrijving
Voor het ombouwen van de NH-lastscheiderstrook naar een frameklemaansluiting voor ronde aders.
Materiaal
Aluminium
E-Cu, verzilverd
Levering
Incl. afdekking aansluitraam, achterzijde
Aansluiting van ronde aders
70 ‐ 240 mm²
Voor bouwgrootte
1 - 3
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,84 kg
Brutogewicht
0,869 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,586
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Product omschrijving
SV Frameklem voor NH-lastscheiderstroken voor bouwgrootte 1-3, aansluiting van ronde aders 70-240 mm², aluminium, E-Cu verzilverd