V-aansluitklemmen voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677440

Voor het rechtstreeks aansluiten van ronde aders.

Bestelnr.:
SV 9677440
Product omschrijving
Voor het rechtstreeks aansluiten van ronde aders.
Materiaal
Messing
Oppervlak
Vertind
Voor bouwgrootte
3
Geschikt voor bestelnr.
9677.300
9677.310
9677.315
Aansluiting van ronde aders
120 ‐ 300 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,384 kg
Brutogewicht
0,4 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,067
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177705180
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV V-aansluitklemmen voor NH-zekeringslastscheiderstroken voor bouwgrootte 3, aansluiting van ronde aders 120-300 mm², messing, vertind
Documentatie
Handleiding