Frameklem voor NH-lastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9677445

Voor het ombouwen van de NH-lastscheiderstrook naar een frameklemaansluiting voor ronde aders.

Bestelnr.:
SV 9677445
Product omschrijving
Voor het ombouwen van de NH-lastscheiderstrook naar een frameklemaansluiting voor ronde aders.
Materiaal
Aluminium
E-Cu, verzilverd
Levering
Incl. afdekking aansluitraam, achterzijde
Aansluiting van ronde aders
185 ‐ 300 mm²
Voor bouwgrootte
1 - 3
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,894 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,11
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177806849
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Product omschrijving
SV Frameklem voor NH-lastscheiderstroken voor bouwgrootte 1-3, aansluiting van ronde aders 185-300 mm², aluminium, E-Cu verzilverd