Contactklem voor NH-zekeringlastscheiderstroken/aansluitadapters

Artikelnummer: SV 9677450

Voor een montage zonder boren van de componenten op railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Artikelnummer:
SV 9677450
Product omschrijving
Voor montage zonder boren van de componenten op railsystemen met 185 mm railhartafstand.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
E-Cu, vertind
Voor bouwgrootte
00
Opmerking
Gebruik alleen mogelijk op railsysteem met aanrakingsbeveiliging (afdekprofiel, met sleuven)
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,225 kg
Brutogewicht
0,24 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177705197
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Contactklem voor NH-zekeringlastscheiderstroken voor bouwgrootte 00, plaatstaal verzinkt, E-Cu vertind
Documentatie
Handleiding