- Bestelnr.:
- SV 9677470
- Product omschrijving
- Voor montage zonder boren van de componenten op railsystemen met 185 mm railhartafstand.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Voor bouwgrootte
- 00
- Opmerking
- Gebruik alleen mogelijk op railsysteem zonder aanrakingsbeveiliging (afdekprofiel, met sleuven)
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,138 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,003
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
-
SV Railklem voor NH-zekeringlastscheiderstroken voor bouwgrootte 00, plaatstaal, verzinkt