- Bestelnr.:
- SV 9677521
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 systeembevestigingen (links/rechts)
2 montagechassis
Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Voor een variabele diepteverstelling van het railsysteem in de kast is bovendien het systeemchassis 23 x 64 mm voor VX (voor het binnenste montageniveau) vereist. De selectie vindt plaats op basis van de kastdiepte.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,54 kg
- Brutogewicht
- 3,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923317
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Systeembevestiging VX25-800