Eindafdekstroken voor railsteun

Bestelnr.: SV 9677600

Voor de zijdelingse aanrakingsbescherming van het railsysteem. Wordt aan de railsteun bevestigd.

Bestelnr.:
SV 9677600
Product omschrijving
Voor de aanrakingsbescherming aan de linker- en rechterzijde van het railsysteem. Wordt aan de railsteun bevestigd.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
1 eindafdekking links
1 eindafdekking rechts
Geschikt voor bestelnr.
9677.500
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,48 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Eindafdekstroken voor railsteun tbv SV 9677500, polyamide, UL 94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding