Afdekstrook voor kastverbinding

Artikelnummer: SV 9677640

Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde tussen kasten met of zonder railverbinding.

Artikelnummer:
SV 9677640
Product omschrijving
Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde tussen kasten met of zonder railverbinding.
Materiaal
Bodemprofiel: polyfenylether (PPE)
Afdekprofiel: polyamide
Middenafdekking: polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
3 bodemprofielen
1 afdekking (voorzijde)
2 middenafdekkingen voor railsteun
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
1 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afekstrook voor kastverbinding tbv SV 9677610/9677620, polyfenylether, polyamide, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding