Apparaatadapters klembevestiging

Bestelnr.: SV 9677700

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met een hartafstand van 185 mm.

Bestelnr.:
SV 9677700
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
onder
Installation type
Klembevestiging
Aantal polen
3-polig
Nominale stroom max.
1.000 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde
Opbouw op railsysteem met en zonder afdekprofiel mogelijk
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 652 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
13,3 kg
Brutogewicht
15,28 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
7,745
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177707092
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 1000A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, met klembevestiging, onderaansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie