Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met 185 mm hartafstand.
- Artikelnummer:
- SV 9677705
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- onder
- Installation type
- Schroefbevestiging
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale stroom max.
- 1.000 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde
- Voor bevestiging op geperforeerde rails. Let erop dat er binnen het bereik van het apparaat geen afdekprofiel wordt gemonteerd.
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 652 mm - Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13,8 kg
- Brutogewicht
- 14,35 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 7,814
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177707085
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV CB-apparatenadapter, 1000A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, met schroefbevestiging, onderaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions