- Artikelnummer:
- SV 9677.710
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- onder
- Installation type
- Klembevestiging
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale stroom max.
- 1.600 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
- Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde
- Opbouw op railsysteem met en zonder afdekprofiel mogelijk
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 652 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 20,9 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 14,68
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV CB-apparatenadapter, 1600A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, met klembevestiging, onderaansluiting