Apparaatadapters schroefbevestiging

Bestelnr.: SV 9677715

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met 185 mm hartafstand.

Bestelnr.:
SV 9677715
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
onder
Installation type
Schroefbevestiging
Aantal polen
3-polig
Nominale stroom max.
1.600 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde
Voor bevestiging op geperforeerde rails. Let erop dat er binnen het bereik van het apparaat geen afdekprofiel wordt gemonteerd.
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 652 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19,34 kg
Brutogewicht
21,4 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
14,749
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177707061
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 1600A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, met schroefbevestiging, onderaansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions