Verbindingsset voor apparaatadapters

Bestelnr.: SV 9677750

Voorgeconfectioneerde verbindingsset voor gangbare vermogensschakelaars (MCCB). Voor de elektrische verbinding tussen vermogensschakelaar en apparaatadapter (3-polig).

Bestelnr.:
SV 9677750
Product omschrijving
Voorgeconfectioneerde verbindingsset voor gangbare vermogensschakelaars (MCCB). Voor de elektrische verbinding tussen vermogensschakelaar en apparaatadapter (3-polig).
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
9677.710
9677.715
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,12 kg
Brutogewicht
10,36 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
8,253
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177707030
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Verbindingsset tbv SV 9677710/9677715 voor schakelapparatuur ABB (Tmax T7)/Schneider Electric (NS), 1250A/1600A
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie