Verbindingsset voor apparaatadapters

Bestelnr.: SV 9677760

Voorgeconfectioneerde verbindingsset voor gangbare vermogensschakelaars (MCCB). Voor de elektrische verbinding tussen vermogensschakelaar en apparaatadapter (3-polig).

Bestelnr.:
SV 9677760
Product omschrijving
Voorgeconfectioneerde verbindingsset voor gangbare vermogensschakelaars (MCCB). Voor de elektrische verbinding tussen vermogensschakelaar en apparaatadapter (3-polig).
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
9677.710
9677.715
Geschikt voor fabrikanten (type)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,46 kg
Brutogewicht
9,59 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
6,814
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177707023
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Verbindingsset tbv SV 9677700/9677705 voor schakelapparatuur Eaton (NZM4)/Siemens (VL1250/3VL7), 1250A/1600A
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie