- Bestelnr.:
- SV 9677790
- Product omschrijving
- Voor de afdekking aan de voorzijde van de verbindingsset. Indien gewenst kan de afdekking ook voor de kabelaansluiting van het schakelapparaat worden gebruikt. De afdekplaten maken het mogelijk open kabeltoegangen in de aanrakingsbeveiliging te sluiten.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Levering
- Incl. afdekplaten
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Brutogewicht
- 1,24 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177707016
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Product omschrijving
-
SV Afdekstrook tbv 9677700/9677715, polyamide, UL 94-V0