Voor inductieve stroommeting.
- Bestelnr.:
- SV 9677810
- Product omschrijving
- Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
- Materiaal
- Polyamide
- Voor bouwgrootte
- 00
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677000
- 9677010
- 9677015
- 9677025
- 9677060
- 9677065
- 9677070
- 9677075
- 9677080
- 9677085
- Nominaal vermogen
- 2,5 VA
- Aansluiting (elektrisch)
- schroefklemmen
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Aansluiting van ronde aders
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nominale frequentie
- 50 ‐ 50 ‐ Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,21 kg
- Douanetariefnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Stroomtransformator voor NH-zekeringlastscheiderstrook DIN 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz