Stroomtransformator

Bestelnr.: SV 9677870

Voor inductieve stroommeting.

Bestelnr.:
SV 9677870
Product omschrijving
Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal
Polyamide
Voor bouwgrootte
1 - 3
Geschikt voor bestelnr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Nominaal vermogen
2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)
ronde ader 2,5 mm² (lengte 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
VDE 0414
DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 4 mm²
Nominale frequentie
50 ‐ 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,28 kg
Brutogewicht
0,31 kg
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177705265
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 400/5A (185mm), klasse 1, 50-60Hz, isolatiespanning 3kV
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions