Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 9677905

Voor het aansluiten van ronde aders. Voor railsystemen met hartafstand van 185 mm.

Bestelnr.:
SV 9677905
Materiaal
Chassis: glasvezelversterkt polyester
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Afdekstrook
Voor railsystemen met hartafstand
185 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
Schroef M12
Aantal polen
3-polig
Nominale stroom max.
1.400 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Afmetingen
Breedte: 100 mm
Hoogte: 960 mm
Aansluiting van ronde aders
6 ‐ 300 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11 kg
Brutogewicht
11,5 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4,41
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 1400A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, aansluiting ronde aders 6-300 mm², onderaansluiting, schroef M12
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions