Aansluitblok

Artikelnummer: SV 9677.910

Voor het aansluiten van aders of gelamelleerd railkoper.

Artikelnummer:
SV 9677.910
Product omschrijving
Voor het aansluiten van aders of gelamelleerd railkoper.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
E-Cu, vertind
Hoogte klemruimte
20 mm
Breedte klemruimte
80 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Nominale stroom max.
1.600 A
Afmetingen
Breedte: 98 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,982 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Aansluitblok, 1-polig, voor raildikte 10 mm, maximaal 1600A, 690V, plaatstaal verzinkt, E-Cu vertind, boven-/onderaansluiting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie