Afdekstrook voor aansluitblok

Bestelnr.: SV 9677925

Voor de afdekking aan de voorzijde van het aansluitblok.

Bestelnr.:
SV 9677925
Product omschrijving
Voor de afdekking aan de voorzijde van het aansluitblok.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Breedte: 105 mm
Hoogte: 245 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,23 kg
Brutogewicht
0,32 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177806368
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afdekstrook voor aansluitblok tbv SV 9677910/9677915/9677920, 130x255 mm BxH, polyamide, UL 94-V0
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Algemene technische informatie