Voor de montage van RiLine Compact-componenten op 185 mm railsystemen.
- Artikelnummer:
- SV 9677930
- Materiaal
- Vlamdovend volgens UL 94
- Kleur
- RAL 7035
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Installation type
- Schroefbevestiging
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale stroom max.
- 320 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Voor bevestiging op geperforeerde rails. Let erop dat er binnen het bereik van het apparaat geen afdekprofiel wordt gemonteerd.
- Bij toepassing van de adapter op railkoper met afdekstroken moeten contactklemmen worden gebruikt
- Voor stroomtrafo-inbouw
- Ja
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 670 mm - Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,6 kg
- Brutogewicht
- 2,769 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Adapter 320 A (2 x 160 A), 3-polig, afgaande aansluiting boven/onder, schroefbevestiging, voor RiLine Compact-componenten
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding