Stroomtransformator

Bestelnr.: SV 9677951

Voor inductieve stroommeting.

Bestelnr.:
SV 9677951
Product omschrijving
Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal
Polyamide
Voor bouwgrootte
2/3
Geschikt voor bestelnr.
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Nominaal vermogen
1,5 VA
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Insuslation material (class)
H
Primary current
400 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
VDE 0414
DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 4 mm²
Nominale frequentie
50 ‐ 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,136 kg
Brutogewicht
0,146 kg
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177984448
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 400 A/5 A voor NH-lastscheiderstroken DIN 2-3 / Adapter voor RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions