Stroomtransformator

Bestelnr.: SV 9677958

Voor inductieve stroommeting.

Bestelnr.:
SV 9677958
Product omschrijving
Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal
Polyamide
Geschikt voor bestelnr.
9677930
Nominaal vermogen
2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
VDE 0414
DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 4 mm²
Nominale frequentie
50 ‐ 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,16 kg
Brutogewicht
0,17 kg
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 800 A/5 A voor adapter RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie