Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).
- Artikelnummer:
- VX 9680207
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Frontplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Zijwanden functieruimte
Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Tot IP 2X (afhankelijk van de beplatingsdelen)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 149,6 kg
- Brutogewicht
- 166,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 368,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177937079
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- SV VX Lastscheiderkast 1200x2000x800mm