Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast

Bestelnr.: VX 9680227

Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).

Bestelnr.:
VX 9680227
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Frontplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Zijwanden functieruimte
Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
158,95 kg
Brutogewicht
176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SV VX Lastscheiderkast 1200x2200x800mm
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Protective conductor brochure
Databladen
Algemene technische informatie