Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.
- Artikelnummer:
- VX 9680228
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Achterwand
Bodemplaten - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Brutogewicht
- 83 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- VX Moduulkast, BHD: 1200x2000x800 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding
- Protective conductor brochure