- Bestelnr.:
 
- VX 9680606
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal, 1,5 mm 
 
- Oppervlak
 
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt  
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Kastframe
Achterwand
Bodemplaten  
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen 
 
- Test specification
 
- IEC 61 439-1/-2 
 
- IEC 61 641 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 41,82 kg
 
- Brutogewicht
 
- 45,2 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 125,7 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- EAN
 
- 4028177929579 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 600x2000x600, plaatstaal, RAL 7035