Moduulkast Aanbouwkasten VX25

Artikelnummer: VX 9680626

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

Artikelnummer:
VX 9680626
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Achterwand
Bodemplaten
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
45,29 kg
Brutogewicht
49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
133 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177929548
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 600x2200x600, plaatstaal, RAL 7035
Certificaten
Oppervlak
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Protective conductor brochure
Databladen
Technische gegevens